TP5001RF + RX1-S V2, Termostat için pil +230Vac alıcı için
087N7936
TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver
087N7936
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 |
| Açık/Kapalı Denetimi | Evet |
| Açıklama | TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver |
| Arka Ekran Aydınlatması | Evet |
| Backplate | Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Besleme Türü | Termostat için pil +230Vac alıcı için |
| Bilye Sertlik Testi [°C] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Çıkış rölesi değeri endüktif [A] | 1 A |
| Çıkış rölesi değeri rezistif [A] | 3 A |
| Contains batteries | Yes |
| Derinlik [mm] | 30 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Donmadan koruma | Evet |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I7(a)6(c) |
| Fabrika Ön Ayar Programları | Evet |
| Garanti [Yıl] | 5 |
| Geçersiz Kılma Fonksiyonu | Evet |
| Gecikmeli Başlangıç Kontrolü | Evet |
| Genişlik [mm] | 86.00 mm |
| Günlük Açık/Kapalı Süreler | 4 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategori adı | 5/2 Day Thermostat |
| Kontrol kirliliği | Derece 2 |
| Kontrol tipi | On/Off load compensation |
| Malzeme | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | TP5001RF G+ RX1-S Prog Stat RF + Rcv, V2 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Nominal İmpuls Gerilimi [kV] | 2.5 kV |
| On/off oransal kontrol | Evet |
| Onay | CEUKCA |
| Optimum Başlangıç Kontrolü | Evet |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Otomatik Yaz Saati Uygulaması | Evet |
| Pil miktarı | 2 |
| Pil ömrü [Yıl] | 2.0 yıl |
| Pil türü | 2 x AA alkalin pil |
| Product line | Mechanical TRV |
| Program Tipi | 5/2 gün, 24 saat |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Renk | Beyaz RAL 9010 |
| RF Aralığı [m] | 30 m |
| RF Frekansı [MHz] | 433.92 MHz |
| Saat Göstergesi | Sabah/akşam veya 24 saat gösterge |
| SCIP dosya no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dosyası ürün adı | Electronic programmable room thermostat |
| Servis Aralığı Zamanlayıcısı | Evet |
| Sıcaklık [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık [°C] [Min.] | 5 °C |
| Süreyi veya Sıcaklığı Gösterir | Evet |
| Tasarım Standardı | EN 60730-2-9 |
| Tatil Fonksiyonu | Evet |
| Tümleşik Sensör | Evet |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Ürün açıklaması | TP5001RF + RX1-S V2 |
| Ürün grubu | Programmable Room Thermostats |
| Ürün tipi | TP5001 |
| Uygulama | Room heating |
| Uzaktan Sensör Seçeneği | Hayır |
| Yükseklik [mm] | 86 mm |
| Zayıf Pil Göstergesi | Evet |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 418 Gün |
| Net ağırlık | 418 Gün |
| Hacim | 1.488 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419342 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |