DEVIreg™ Hotwater
140F1133
DEVIreg™ Hotwater
140F1133
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DEVIreg™ Hotwater |
| Bilye basınç test sıcaklığı [°C] | 125 °C |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Çalışma Sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Derinlik [mm] | 70 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montajı | Evet |
| Ekran (Evet/Hayır) | Evet |
| Ekran tipi | LCD |
| Eleman IP Sınıfı | 40 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Genişlik [mm] | 138.00 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| maks Rezistif yük [A] | 32 A |
| Material Description | DEVIreg Hotwater |
| Onay | CEEAC |
| Paket derinliği [mm] | 70 mm |
| Paket genişliği [mm] | 138 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 122 mm |
| Pil yedeği | Evet |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Renk | Siyah |
| Sensör türü | NTC |
| Sertifika şirketi | CEEAC |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | DEVIreg™ Hotwater |
| Uygulama | Sıcak kullanım suyu |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Yükseklik [mm] | 110 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.2 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.512 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 3.08 Litre |
| EAN/UPC | 5703466249680 |