Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 LP 1P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4253

EBI4 LP 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Ateşleme Üniteleri

Önerilen alternatif: 052F4236

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEBI4 LP 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Ambalaj başına düşen miktar40 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]255 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]187 V
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]85 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-25 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
GövdeStandard
Grade of enclosure primaryIP40
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [VA]60.0 VA
Main fuse [A] [Min]10 A
Material DescriptionDel - Ignition unit EBI4 LP1P
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]30 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Primary current [A]0.25 A
Primary frequency [Hz]50/60
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP dosyası ürün adıIgnition unit EBI4 1P
Secondary connection, short circuit current [mA]30 mA
Secondary peak voltage [kV]12
UL markNo
Ürün grubuIgnition Units
Ürün tipiEBI4 LP 1P

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.239 Kilogram
Net ağırlık0.234 Kilogram
Hacim0.281 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425077876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm