Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 C1 P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4236

EBI4 C1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEBI4 C1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Ambalaj başına düşen miktar40 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]255 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]187 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]85 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-25 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
GövdeStandard
Grade of enclosure primaryIP40
Güç tüketimi [VA]60.0 VA
Önemli özellikler
Değer
Main fuse [A] [Min]10 A
Material DescriptionIgnition unit EBI4 C1P Standard 230V
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Primary current [A]0.25 A
Primary frequency [Hz]50/60
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP dosyası ürün adıIgnition unit EBI4 1P
Secondary connection, short circuit current [mA]30 mA
Secondary peak voltage [kV]12
UL markNo
Ürün grubuIgnition Units
Ürün tipiEBI4 C1 P

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.293 Kilogram
Net ağırlık0.292 Kilogram
Hacim0.281 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425074868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm