EVT 2.0, Fonksiyon: NC
068F0628
Soğutucu akışkanlar: R744, Kv değeri [m³/sa]: 0.1, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140, Bağlantı malzemesi: Paslanmaz çelik, Giriş boyutu [mm]: 6, Çıkış boyutu [mm]: 6, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 16
068F0628
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 302 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -32 °F |
| Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
| Ambalaj başına düşen miktar | 16 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
| Bobin | Numara |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODM |
| Çıkış boyutu [mm] | 6.00 mm |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 0.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fonksiyon | NC |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODM |
| Giriş boyutu [mm] | 6.00 mm |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Kv değeri [m³/sa] | 0.100 m³/h |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 140.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 2030 psig |
| Manuel çalışma seçeneği | Numara |
| Material Description | EVT 2.0 Solenoid valve SS I/16 |
| Min. PD keep open [bar] | 0.4 bar |
| Min. PD keep open [psi] | 5.8 psi |
| MinODP [bar] | 2.000 bar |
| MinODP [psi] | 29.000 psi |
| MOPD[bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Orifis boyutu [mm] | 2.00 mm |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 122 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -104 °F |
| Özdeş ürün | 068F0621 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R744 |
| Ürün adı | Solenoid valve |
| Ürün aksesuarları | Solenoid valf aksesuarları |
| Ürün grubu | Solenoid valves |
| Ürün tipi | EVT 2.0 |
| Yağ uyumluluğu | PAGPOE |
| Yön | Köşe |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 260 Gün |
| Net ağırlık | 240 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162442975 |