Danfoss logo
 EVT SS + coil_068F06

EVT 1.2, Fonksiyon: NC

068F0622

Soğutucu akışkanlar: R744, Kv değeri [m³/sa]: 0.05, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140, Bağlantı malzemesi: Paslanmaz çelik, Giriş boyutu [mm]: 6, Çıkış boyutu [mm]: 6, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 18

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]0 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-32 °F
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar18 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiPaslanmaz çelik
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
BobinNumara
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODM
Çıkış boyutu [mm]6.00 mm
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]0.060 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
FonksiyonNC
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODM
Giriş boyutu [mm]6.00 mm
Gövde MalzemesiPirinç
Kv değeri [m³/sa]0.050 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]140.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]2030 psig
Manuel çalışma seçeneğiNumara
Material DescriptionEVT 1.2 Solenoid valve SS
Min. PD keep open [bar]0.0 bar
Min. PD keep open [psi]0.0 psi
MinODP [bar]0.000 bar
MinODP [psi]0.000 psi
MOPD[bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Orifis boyutu [mm]1.20 mm
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]122 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-104 °F
Özdeş ürün068F0626
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR744
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEVT 1.2
Yağ uyumluluğuPAGPOE
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık268 Gün
Net ağırlık220 Gün
Hacim1.183 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162438749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm