HFI 070 F
148G3671
Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 100, Giriş bağlantısı tipi: Flanş, Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 50, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Net hacim [l]: 6.4
148G3671
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Akışkan Grubu | 12 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı standardı | DIN 2635/2512-FEN 10220 |
| Bakım yapılabilir | Şamandıralı gen. valf yedek parçaları |
| Boya Rengi | Kızıl kahverengi |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 2 in |
| Çıkış bağlantısı boyutu [mm] | 50.0 mm |
| Çıkış bağlantısı tipi | Alın kaynağı |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | 2 uzatma bağlntı. (deş/dengeleme) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 4 in |
| Giriş bağlantısı boyutu [mm] | 100.00 mm |
| Giriş bağlantısı tipi | Flanş |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| Kategori | III |
| Kovan hacmi [gal ABD] | 2.17 gal |
| Kovan hacmi [l] | 8.20 L |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 25.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 363 psig |
| Material Description | HFI 070 FD 100 FLOAT VALVE w. 2 ext. con |
| Net hacim [gal ABD] | 1.69 gal |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net hacim [l] | 6.400 L |
| Nominal kapasite koşulları [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Nominal kapasite koşulları [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Nominal kapasite R717 [kW] | 2400.0 kW |
| Nominal kapasite R717 [TR] | 682.0 TR |
| Nozül boyutu [mm] | 70.00 mm |
| Onay | CEEACUA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 176 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Sıvı hacim aralığı [gal ABD] [Maks] | 1.22 gal |
| Sıvı hacim aralığı [gal ABD] [Min] | 0.42 gal |
| Sıvı hacim aralığı [l] [Maks] | 4.6 L |
| Sıvı hacim aralığı [l] [Min] | 1.6 L |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ürün açıklaması | Şamandıralı valf |
| Ürün adı | Float valve |
| Ürün aksesuarları | Şamandıralı gen. valf aksesuarları |
| Ürün grubu | Liquid level regulating valves |
| Ürün tipi | HFI 070 F |
| Vana sabiti | 100.00 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 45.392 Kilogram |
| Net ağırlık | 39.336 Kilogram |
| Hacim | 103.997 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345835 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |