Danfoss logo
HFI

HFI 060 F

148G3670

Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 100, Giriş bağlantısı tipi: Flanş, Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 50, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Net hacim [l]: 6.4

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
Akışkan Grubu12
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı standardıDIN 2635/2512-FEN 10220
Bakım yapılabilirŞamandıralı gen. valf yedek parçaları
Boya RengiKızıl kahverengi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]2 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]50.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiAlın kaynağı
Contains batteriesNo
Daha fazla bilgi2 uzatma bağlntı. (deş/dengeleme)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]4 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm]100.00 mm
Giriş bağlantısı tipiFlanş
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriIII
Kovan hacmi [gal ABD]2.17 gal
Kovan hacmi [l]8.20 L
Maks. Çalışma Basıncı [bar]25.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]363 psig
Material DescriptionHFI 060 FD 100 FLOAT VALVE w. 2 ext. con
Net hacim [gal ABD]1.69 gal
Önemli özellikler
Değer
Net hacim [l]6.400 L
Nominal kapasite koşulları [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Nominal kapasite koşulları [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Nominal kapasite R717 [kW]1200.0 kW
Nominal kapasite R717 [TR]341.0 TR
Nozül boyutu [mm]60.00 mm
OnayCEEACUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]176 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Sıvı hacim aralığı [gal ABD] [Maks]1.22 gal
Sıvı hacim aralığı [gal ABD] [Min]0.42 gal
Sıvı hacim aralığı [l] [Maks]4.6 L
Sıvı hacim aralığı [l] [Min]1.6 L
Soğutucu akışkanlarR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ürün açıklamasıŞamandıralı valf
Ürün adıFloat valve
Ürün aksesuarlarıŞamandıralı gen. valf aksesuarları
Ürün grubuLiquid level regulating valves
Ürün tipiHFI 060 F
Vana sabiti50.36

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık44.487 Kilogram
Net ağırlık37.3 Kilogram
Hacim111.774 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428345828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm