Automatic expansion valves
Product types shown: 1

AXV
AXV I, sabit bir basınç regülatörüdür ve tüm çalışma koşullarında sabit bir buharlaşma basıncı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Buharlaştırıcıdaki basınç değiştikçe, valf açılır veya kapanır ve buharlaştırıcıya soğutucu akışkan akışını kontrol eder. Bu fonksiyon, hem enjeksiyon hem de sıcak gaz bypass valfi olarak kullanılmasını sağlar.
AXV H kapasiteli sıcak gaz bypass valfi, yaklaşık 0 °C buharlaşma sıcaklığında çalışan uygulamalarda kompresör kapasitesini gerçek buharlaştırıcı yüküne göre ayarlar. Soğutma sisteminin yüksek ve düşük basınç tarafları arasındaki bir bypassa takılır. AXV H, yüksek basınç tarafından sıcak/soğuk gaz enjekte ederek kompresör emiş basıncını korur.
AXV I, buharlaştırıcının çıkışındaki aşırı ısınma miktarı yerine buharlaştırıcı basıncına göre soğutucu akışkan akışını kontrol eden bir enjeksiyon fonksiyonudur. Bu, ampulsüz bir tasarıma olanak tanır.