AXV
AXV I, sabit bir basınç regülatörüdür ve tüm çalışma koşullarında sabit bir buharlaşma basıncı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Buharlaştırıcıdaki basınç değiştikçe, valf açılır veya kapanır ve buharlaştırıcıya soğutucu akışkan akışını kontrol eder. Bu fonksiyon, hem enjeksiyon hem de sıcak gaz bypass valfi olarak kullanılmasını sağlar.
AXV H kapasiteli sıcak gaz bypass valfi, yaklaşık 0 °C buharlaşma sıcaklığında çalışan uygulamalarda kompresör kapasitesini gerçek buharlaştırıcı yüküne göre ayarlar. Soğutma sisteminin yüksek ve düşük basınç tarafları arasındaki bir bypassa takılır. AXV H, yüksek basınç tarafından sıcak/soğuk gaz enjekte ederek kompresör emiş basıncını korur.
AXV I, buharlaştırıcının çıkışındaki aşırı ısınma miktarı yerine buharlaştırıcı basıncına göre soğutucu akışkan akışını kontrol eden bir enjeksiyon fonksiyonudur. Bu, ampulsüz bir tasarıma olanak tanır.
Features and benefits
- Ampul ve kılcal boru olmadan geliştirilmiş tasarım
- Kolay, susuz ve hızlı lehimleme için bimetal bağlantılar
- Geniş kapasite aralığı ve geniş basınç aralığı
- Yüksek basınçlı soğutucular için çift diyafram. Geniş ayar aralığı 1-7 bar (R410A ile 1-11 bar)
- Kolay ayarlama için basınç ayar kapağı
- Soğutucu akışkandan bağımsız. -40 ila 140 °C arasında geniş ortam sıcaklığı. Yumuşak başlatma için isteğe bağlı tahliye fonksiyonu.
- Kararlı düzenleme. Kompakt tasarım
- Paslanmaz çelik, hermetik olarak sıkı lehim versiyonu
- Lazer kaynaklı, paslanmaz çelik diyafram elemanı
- Düşük histerezis