Danfoss logo
KP73 Thermostat, WEB060L8029

KP73

060L201766

Sıcaklık aralığı [°C]: -26 - 15, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Çift kontak uzak sensörü, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2030, Koruma sınıfı IP: IP30

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarVidalar
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elektrik bağlantısıDöner kablo konektörü
Elektrik bağlantısı boyutuNPSM 1/2 - 14
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıANSI/ASME B1.20.1
Elektrik özelliği standardıEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark tipiAyarlanabilir
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Maks]18.0 °C
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Min]3.2 °C
Fark, Maks. aralık ayarında [°F] [Maks]32.0 °F
Fark, Maks. aralık ayarında [°F] [Min]6.0 °F
Fark, Maks. aralık ayarında [K] [Maks]18.0 K
Fark, Maks. aralık ayarında [K] [Min]3.2 K
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks]20.0 °C
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min]3.5 °C
Fark, Min. aralık ayarında [°F] [Maks]36.0 °F
Fark, Min. aralık ayarında [°F] [Min]6.0 °F
Fark, Min. aralık ayarında [K] [Maks]20.0 K
Fark, Min. aralık ayarında [K] [Min]3.5 K
Kılcal boru uzunluğu [mm]2030 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı80 in
Kontak değeri16 A dirençli, tek fazlı8 A dirençli, tek fazlıPilot Çalışması: 120/240 VAC 3 APilot Çalışması: 240 VDC 12 W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Önemli özellikler
Değer
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)1
Maks. sensör sıcaklığı [°C]80 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]176.0 °F
Material DescriptionKP73 Thermostat M/32
OnayRoHS ÇinBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]150 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Özdeş ürün060L203666
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dosyası ürün adıKP KPS KPU Thermostat
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]13/32 x 3 3/8 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]10 x 85 mm
Sensör türüÇift kontak uzak sensörü
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]60 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-15 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-26 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024
Ürün açıklamasıTermostat
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKP73
Yük tipiAdsorpsiyon

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.482 Kilogram
Net ağırlık0.412 Kilogram
Hacim1.281 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428014816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm