Danfoss logo
Pic. P45

MPHE H62L-CX, Plaka sayısı: 46

111B5280

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 48, Fonksiyon: Kondenser, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationHeat pump
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplama
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonKondenser
Fonksiyon notuNull
H1 bağlantı boyutuR1''1/4
H1 bağlantı tipiNull
H2 bağlantı boyutuR1''1/4
H2 bağlantı tipiNull
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]696 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]48.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-46
Model no.62
Önemli özellikler
Değer
OnayEACKRAIAPEDRoHSUA
Plaka malzemesiAISI 316L
Plaka modeliX
Plaka sayısı46
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıQB6.2
Q1 bağlantısı tipiAdaptör
Q2 bağlantısı boyut aralığıQB6.2
Q2 bağlantısı tipiAdaptör
Q3 bağlantısı boyut aralığıH1/2D
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığıH7/8E
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıH62L-CX
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE H62L-CX

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9.42 Kilogram
Net ağırlık9.27 Kilogram
Hacim26.063 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424633394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm