Danfoss logo
 HJZ040D39N - 115N0289 - 115N0290

Optyma™, OP-HJZ040D39Q

115N0290

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]200 V
AçıklamaOP-HJZ040D39Q
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ040-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 60 Hz'de [A]2.60 A
Fan çapı [mm]457 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/60
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]889 W
Fan sayısı1
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]60 Hz
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]6300 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.55 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEENo
Kompresör güç beslemesi [V]230/3/60
Kondenser tipiJ8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.22 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ040D39Q 220V/3F/60Hz
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)6.97 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ040D39Q
Özdeş ürün115F0290
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR448AR449AR452AR513A
TeknolojiReciprocating
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ D39
UygulamalarHBPMBP
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
VersiyonD39

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık95 Kilogram
Net ağırlık82 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim343.363 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm