Danfoss logo
HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D20

Optyma™, OP-HGZ100D20E

115F0117

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]380 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]415 V
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]460 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]460 V
AçıklamaOP-HGZ100D20E
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ100-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]2.60 A
Fan çapı [mm]457 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]375 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]450 W
Fan sayısı2
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]50/60 Hz
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]8800 m³/h
Önemli özellikler
Değer
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.53 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Kompresör güç beslemesi [V]400/3/50
Kondenser tipiN8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.76 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ100D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)13.16 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HGZ100D20E
Özdeş ürün115F0888
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR448AR449AR452AR513A
TeknolojiReciprocating
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ D20
UygulamalarHBPMBP
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık159 Kilogram
Net ağırlık144 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim974.4 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm