Optyma™, OP-LCQC008
114X1341
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X1341
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 240 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 220 V |
| Açıklama | OP-LCQC008MYA01G |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLY80LAb |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | G |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 5/16 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 0.25 A |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 0.22 A |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
| Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] | 10 W |
| Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W] | 9 W |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 36 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 34 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 230.000 mm |
| Fan sayısı | 1 |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 240 V |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min] | 220 V |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 240 V |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min] | 220 V |
| Faz | 1 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 1 |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 620 m³/h |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 230/1/50 |
| Kondenser tipi | BG_3 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.22 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Material Description | OP-LCQC008MYA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCQC008 |
| Onay | CEEAC |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Segman kullanımı | Low Back Pressure |
| Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)] | 62 dBA |
| Sıvı deposu onayı | UL |
| Sıvı hat bağlantısı [inç] | 1/4 in |
| Soğutucu akışkanlar | R404AR452A |
| Teknoloji | Reciprocating |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ A01 |
| Uygulamalar | LBP |
| VersionDescription | A01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box |
| Versiyon | A01 |
| Voltaj 50 Hz [V] | 220 V |
| Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 240 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 20 Kilogram |
| Net ağırlık | 18 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 71.021 Litre |
| EAN/UPC | 5702428565578 |