Optyma™, OP-MCGC034GSA01G
114X0781
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0781
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 240 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 220 V |
| Açıklama | OP-MCGC034GSA01G |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | GS34MFX |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | G |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 0.75 A |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 0.55 A |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
| Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] | 23 W |
| Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W] | 25 W |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 86 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 80 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 300.000 mm |
| Fan sayısı | 1 |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 240 V |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min] | 220 V |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 240 V |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min] | 220 V |
| Faz | 1 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 1 |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 960 m³/h |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.74 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 230/1/50 |
| Kondenser tipi | BG_7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGC034GSA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC034GSA01G |
| Onay | CEEAC |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)] | 70 dBA |
| Sıvı deposu onayı | UL |
| Sıvı hat bağlantısı [inç] | 3/8 in |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR513AR1234yf |
| Teknoloji | Reciprocating |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ A01 |
| Uygulamalar | MBP |
| VersionDescription | A01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box |
| Versiyon | A01 |
| Voltaj 50 Hz [V] | 220 V |
| Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 240 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 40.6 Kilogram |
| Net ağırlık | 39.4 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 150.17 Litre |
| EAN/UPC | 5702428565745 |