Optyma™, OP-MCGC006NLA04G
114X0250
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0250
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 240 V |
| 50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 220 V |
| Açıklama | OP-MCGC006NLA04G |
| Compressor model | NL6.1MF |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | G |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 5/16 in |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 0.19 A |
| Fan çapı [mm] | 200 mm |
| Fan Fazı | 1 |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
| Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] | 27 W |
| Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W] | 5 W |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 24 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 200.000 mm |
| Fan sayısı | 1 |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 240 V |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min] | 220 V |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 240 V |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min] | 220 V |
| Faz | 1 |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
| Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 420 m³/h |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.38 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| In scope of WEEE | No |
| Kapasite kontrolü | Fixed speed |
| Kompresör Fazı | 1 |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 230/1/50 |
| Kondenser tipi | BG_2 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGC006NLA04G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC006NLA04G |
| Onay | CE |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dosyası ürün adı | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Ses basıncı düzeyi 50 Hz (1 m mesafeden) [db(A)] | 56 dBA |
| Sıvı hat bağlantısı [inç] | 1/4 in |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR513A |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ A04 |
| Uygulamalar | MBP |
| VersionDescription | A04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 19.6 Kilogram |
| Net ağırlık | 19 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 33.13 Litre |
| EAN/UPC | 5715255133667 |