Danfoss logo
 OP-MCGC006FRA00G - OP-MCGC007FRA00G - OP-MCGC008FRA00G - OP-LCHC006FRA00G

Optyma™, OP-MCGC008FRA00G

114X0224

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]240 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]220 V
AçıklamaOP-MCGC008FRA00G
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelFR8.5GX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.19 A
Fan akımı, 60 Hz'de [A]0.17 A
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]5 W
Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W]5 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]27 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]24 W
Fan kanadı boyutu [mm]200.000 mm
Fan sayısı1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks]240 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min]220 V
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Maks]240 V
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min]220 V
Önemli özellikler
Değer
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]50 Hz
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]420 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50
Kondenser tipiBG_2
Material DescriptionOP-MCGC008FRA00G
Model numberOP-MCGC008FRA00G
OnayCEEAC
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)]56 dBA
Soğutucu akışkanlarR134aR513AR1234yf
TeknolojiReciprocating
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ A00
UygulamalarMBP
VersionDescriptionA00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VersiyonA00
Voltaj 50 Hz [V]220 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]240 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık16.733 Kilogram
Net ağırlık16.5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim53.384 Litre
EAN/UPC5702428566155