Optyma™, OP-HGM064D32Q
114N3292
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3292
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 230 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 200 V |
| Açıklama | OP-HGM064D32Q |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MT064-3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | Q |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 3.60 A |
| Fan çapı [mm] | 457 mm |
| Fan Fazı | 1 |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/60 |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 889 W |
| Fan sayısı | 2 |
| Faz | 3 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 3 |
| Frekans [Hz] | 60 Hz |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Kompresör Fazı | 3 |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 230/3/60 |
| Kondenser tipi | N8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HGM064D32Q MT64-3VM |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 10.1 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HGM064D32Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Sıvı deposu hacmi [L] | 10.0 L |
| Soğutucu akışkanlar | R22 |
| Teknoloji | Reciprocating |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ D32 |
| Uygulamalar | MBP |
| VersionDescription | D32 : Out of portfolio |
| Versiyon | D32 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 141 Kilogram |
| Net ağırlık | 125 Kilogram |
| Hacim | 686.4 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428873437 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |