Optyma™, OP-MCNC0100RWC000B
114N2100
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N2100
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 115 V |
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 115 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 95 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 135 V |
| Açıklama | OP-MCNC0100RWC000B |
| Ambalaj biçimi | Multi pack |
| Ambalaj miktarı | 8 |
| Bağlantı tipi | Solder |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SCE18MNX |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | B |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 3/8 in |
| Emme bağlantısı çapı [mm] | 9.52 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 0.70 A |
| Fan çapı [mm] | 300 mm |
| Fan Fazı | 1 |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 115/1/60 |
| Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W] | 30 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 30 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 300.000 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fan sayısı | 1 |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min] | 115 V |
| Faz | 1 |
| Frekans [Hz] | 60 Hz |
| Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa] | 1200 m³/h |
| Kapasite kontrolü | Fixed speed |
| Kompresör Fazı | 1 |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 115/1/60 |
| Material Description | OP-MCNC0100RWC000B |
| Model number | OP-MCNC0100RWC000B |
| Onay | UL Recognized |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 12 A |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Sıvı hat bağlantısı [inç] | 1/4 in |
| Soğutucu akışkanlar | R290 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ WC |
| Uygulamalar | MBP |
| VersionDescription | WC : Power cord, receiver, electrical box |
| Versiyon | WC |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 30.875 Kilogram |
| Net ağırlık | 29.325 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 72.53 Litre |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |