Danfoss logo
OP-SC15/15MFXT2 - SC12/12CLXT2 - SC18/18GXT2 - SC18/18CLXT2

Optyma™, OP-SC12/12CPXT2

114E2641

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]230 V
AçıklamaOP-SC12/12CPXT2
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC12/12CP
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduG
Emme bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.48 A
Fan çapı [mm]300 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]14 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]23 W
Fan kanadı boyutu [mm]300.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiCowl
Fan sayısı1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks]230 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min]230 V
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]430.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]900 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
Önemli özellikler
Değer
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50
Kondenser tipiBG_7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC12/12CLXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-SC12/12CPXT2
OnayCEEAC
Özdeş ürün114E2642
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RLA6.2 A
Segman kullanımıLow Back Pressure
Sıvı deposu hacmi [L]1.7 L
Sıvı deposu onayıCEEAC
Sıvı hat bağlantısı [inç]5/16 in
Soğutucu akışkanlarR404AR452A
Toplam yükseklik [mm]347.0 mm
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ T2
UygulamalarLBP
Uzunluk [mm]613.0 mm
VersionDescriptionT2 : Optyma with receiver + stop valves
VersiyonT2
Voltaj 50 Hz [V]230 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]230 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık56 Kilogram
Net ağırlık42 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim283.2 Litre
EAN/UPC5702428570268