Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-6672
NF7CLX
119-6672
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | NF7CLX |
| Ambalaj biçimi | Single pack |
| Ambalaj miktarı | 1 |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizer | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| In scope of WEEE | No |
| Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks] | 135 °C |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 115/1/60 |
| Material Description | SERVICE-KIT NF7CLX 115V/60HZ R404A |
| Model number | NF7CLX |
| Motor tipi | CSIR |
| Product line | Condensing Units |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Renk | Black |
| Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks] | 125 °C |
| Segman kullanımı | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Serbest gaz hacmi [cm3] | 2280 cm³ |
| Sıvı enjeksiyon | No |
| Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 0.40 kg |
| Soğutucu akışkanlar | R404A |
| Start kondansatörü kapasitansı | 320 µF |
| Süpürme hacmi [cm3] | 7.27 cm³ |
| Teknoloji | Reciprocating |
| Ürün adı | Compressor |
| Ürün grubu | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ürün tipi | NF |
| Uygulamalar | LBPMBP |
| Yağ miktarı [cm3] | 300 cm³ |
| Yağ tipi | POE |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 12.42 Kilogram |
| Net ağırlık | 10.8 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 8.306 Litre |