Endüstriyel kit, B0
077B7292
Tip tanımlaması: Endüstriyel kit, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 80
077B7292
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 80 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar konumu | SOĞUK |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 650 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 80pcs/box |
| Onay | CE |
| Product line | Appliance Controls |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | 9.5 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 12.5 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | 1.5 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | 5.0 °C |
| Terminaller | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | Endüstriyel kit |
| Ürün adı | Industrial kit |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 91 Gün |
| Net ağırlık | 60 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.295 Litre |
| EAN/UPC | 5715162980279 |