Danfoss logo
Box w content

Servis termostatı; aksesuarlar ile, B0

077B7049

Ürün tipi: B0, Tip tanımlaması: Servis termostatı; aksesuarlar ile, Sıcak devreye sokma [°C]: 5.3, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 0.1, Soğuk devreye sokma [°C]: -17.8, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -26.6, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1200

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar40 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [inç]47.2 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1200 mm
Kullanıldığı ürünDouble function appliances
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
OnayBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]0.1 °C
Sıcak devreden çıkarma [°F]32.2 °F
Sıcak devreye sokma [°C]5.3 °C
Sıcak devreye sokma [°F]41.5 °F
Soğuk devreden çıkarma [°C]-26.6 °C
Soğuk devreden çıkarma [°F]-15.9 °F
Soğuk devreye sokma [°C]-17.8 °C
Soğuk devreye sokma [°F]0.0 °F
Tip tanımlamasıServis termostatıaksesuarlar ile
UL markYes
Ürün adıService kit
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık138 Gün
Net ağırlık128 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.486 Litre
EAN/UPC5702424692100