B0
077B1155
Ürün tipi: B0, Kullanıldığı ürün: Buzdolapları, Sıcak devreye sokma [°C]: 11.6, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 0.8, Soğuk devreye sokma [°C]: 4.8, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -8.3, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1200
077B1155
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 96 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar basıncı [mm Hg] | 760 mmHg |
| Ayar konumu | SOĞUK |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1200 mm |
| Kullanıldığı ürün | Buzdolapları |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Onay | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | 0.8 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 11.6 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -8.3 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | 4.8 °C |
| Terminaller | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | Without additional function |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.09 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.085 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424037161 |