Reservdel, BA-/BB-spolar
032U0079
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: BA-/BB-spolar, Servicesats
032U0079
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| Används för produkt | BA-/BB-spolar |
| Beskrivning | Spare Part for Coils |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | MUTTER+LÅSKNAPP NC |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Nut and snap for screw-on coil |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.004 Kilogram |
| Nettovikt | 0.002 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.033 Liter |
| EAN/UPC | 5702423025909 |