Reservdel, EVR 25, Tätningssats
032F0176
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EVR 25, Typbeteckning: Tätningssats, Tätningssats
032F0176
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | EVR 25 |
| Används för produktkommentar | Tidigare utformning |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | PACKN.SET EVR25 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Tätningssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Riktning | Ingen |
| Typbeteckning | Tätningssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.014 Kilogram |
| Nettovikt | 0.008 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.084 Liter |
| EAN/UPC | 5702422048350 |