Magnetventilspole, tillbehör, Tillbehörsväska, Förslutningssats EVR NO
018Z0091
Further information: For EVR Normally Open
018Z0091
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | Spoltyp B utan clip-on |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | T�TN.SET EV NO SPOLE 10/12W |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produktnamn | Tätningssats |
| Produkttyp | Tillbehörsväska |
| Typbeteckning | Förslutningssats EVR NO |
| Ytterligare information | For EVR Normally Open |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.058 Kilogram |
| Nettovikt | 0.053 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702422033875 |