EV221BW
EV221BW 10, 14, 20 och 22 är 2/2-vägs magnetventiler med direkt servomotorstyrning. Denna typ av ventil är konstruerad med en EPDM-tätning och miljövänlig mässing som är avzinkningsbeständig och blyfri för dricksvattenapplikationer.
• För vattenförsörjning
• Stora hus och lägenheter
• Kök och badrum
• Kommersiella byggnader
• Industribyggnader
• Zonindelning
• Tvättstuga
• Diska
• Huvudsaklig intelligensventil
• Doseringsmaskiner
• Livsmedelsbearbetning
Features and benefits
- För dricksvatten
- Klipp på spolen
- Spolkapsling: upp till IP67
- Dämpad vattenhammare
- Material i eko-mässing (blyfri <0,1 %) och avzinkningsbeständig
- Ny generation EPDM-tätningar rekommenderas för dricksvatten