Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Magnetventil, EV220W, Funktion: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U474032

Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: CE; WRAS, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector

Rekommenderat byte: 042U494032

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]1 1/2
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]4000 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]6000 ms
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.350 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]40.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1 1/2 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk anslutningFlatkontakt DIN 43650-A
Energiförbrukning [W] 50Hz8.0 W
Energiförbrukning [W] 60Hz7.0 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionNC
GodkännandeCEWRAS
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP65
Kv värde [gal/min]20.800 gal/min
Kv värde [m³/h]18.000 m³/h
Kännetecken
Värde
Manövreringsanordning [mm]9.0 mm
Material DescriptionValve EV220W 40B G 112E NC000 AS230CS
Matningsspänning [V] AC230 V
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerWater & Brine
Mediatolerans, kommentarerNeutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemp. max122 °F
Omgivningtemp. max50 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV220W
SCIP ID nr251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP-dokumentproduktnamnEV220W- solenoid valve
ServicerbarNej
Specification nyckelEV220W 40B G 112E NC000 AS230C
Spole optionClip-on
Spole typAS
StälldonW
Ställdonsstorlek9mm påhäng W
Ställdonsstorlek [tum]0.35 in
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]230 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]240 V
Strömförsörjning 60Hz, Min [V]208 V
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEV220W 40

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.449 Kilogram
Nettovikt3.087 Kilogram
Volym7.334 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428500364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm