Danfoss logo
EV220W Solenoid valve_042U4440, 042U4450

Magnetventil, EV220W, Funktion: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U4440

Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: PED; CE, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector

Rekommenderat byte: 042U4640

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]1 1/2
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]4000 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]6000 ms
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.350 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]40.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1 1/2 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
FunktionNC
GodkännandeCEPED
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]20.800 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]18.000 m³/h
Manövreringsanordning [mm]9.0 mm
Material DescriptionValve EV220W 40B G 112E NC000
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerWater & Brine
Mediatolerans, kommentarerNeutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemp. max122 °F
Omgivningtemp. max50 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV220W
SCIP ID nr251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP-dokumentproduktnamnEV220W- solenoid valve
ServicerbarNej
Specification nyckelEV220W 40B G 112E NC000
StälldonW
Ställdonsstorlek9mm påhäng W
Ställdonsstorlek [tum]0.35 in
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEV220W 40

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.038 Kilogram
Nettovikt2.652 Kilogram
Volym7.334 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428500296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm