Magnetventil, EV220W, Funktion: NC, G, 3/4, 7 m³/h, EPDM
042U4418
Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: WRAS, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector
Rekommenderat byte: 042U4617
042U4418
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/4 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| Antal vägar | 2/2 |
| Applikation | Öppet system |
| Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 200 ms |
| Beräkn. stängningstid, vatten [ms] | 500 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Delprogramnamn | EV220W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Drift | Servostyrd (membran) |
| Dysstorlek [mm] | 18.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 3/4 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Godkännande | WRAS |
| Husmaterial | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv värde [gal/min] | 8.100 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Manövreringsanordning [mm] | 9.0 mm |
| Material Description | Valve EV220W 18B G 34E NC000 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 10.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 145 psig |
| Max. mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Max. testtryck [bar] | 15.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 217.5 psig |
| Mediarekommendationer | Water & Brine |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 100 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 212 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| Omgivningstemp. max | 122 °F |
| Omgivningtemp. max | 50 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
| Produkttyp | EV220W |
| SCIP ID nr | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | EV220W- solenoid valve |
| Servicerbar | Nej |
| Specification nyckel | EV220W 18B G 34E NC000 |
| Ställdon | W |
| Ställdonsstorlek | 9mm påhäng W |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.35 in |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | EV220W 18 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.795 Kilogram |
| Nettovikt | 0.759 Kilogram |
| Volym | 3.684 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428976572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |