Magnetventil, EV220W, Funktion: NO, G, 1 1/4, 15 m³/h, NBR
042U436719
Mediarekommendationer: Water,Brine,Oil,Air, Godkännande: CE, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector
042U436719
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 1/4 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal vägar | 2/2 |
| Applikation | Öppet system |
| Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 2500 ms |
| Beräkn. stängningstid, vatten [ms] | 4000 ms |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Delprogramnamn | EV220W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Drift | Servostyrd (membran) |
| Dysstorlek [mm] | 32.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 1 1/4 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk anslutning | Flatkontakt DIN 43650-A |
| Energiförbrukning [W] 50Hz | 9.5 W |
| Energiförbrukning [W] 60Hz | 7.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | NO |
| Godkännande | CE |
| Husmaterial | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv värde [gal/min] | 17.300 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 15.000 m³/h |
| Manövreringsanordning [mm] | 9.0 mm |
| Material Description | Valve EV220W 32B G 114N NO000 AS024CS |
| Matningsspänning [V] AC | 24 V |
| Max. Arbetstryck [bar] | 10.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 145 psig |
| Max. mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Max. testtryck [bar] | 15.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 217.5 psig |
| Mediarekommendationer | Water,Brine,Oil,Air |
| Mediatolerans, kommentarer | Neutralt medium |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 60 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -10 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 140 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | 14 °F |
| Omgivningstemp. max | 122 °F |
| Omgivningtemp. max | 50 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehörMagnetventil, tillbehör |
| Produkttyp | EV220W |
| SCIP ID nr | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | EV220W- solenoid valve |
| Servicerbar | Nej |
| Specification nyckel | EV220W 32B G 114N NO000 AS024C |
| Spole option | Clip-on |
| Spole typ | AS |
| Ställdon | W |
| Ställdonsstorlek | 9mm påhäng W |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.35 in |
| Strömförsörjning 50Hz, Max [V] | 24 V |
| Strömförsörjning 60Hz, Max [V] | 24 V |
| Tätn. mat. | NBR |
| Typbeteckning | EV220W 32 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.433 Kilogram |
| Nettovikt | 2.025 Kilogram |
| Volym | 8.124 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833165 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |