Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Magnetventil, EV220W, Funktion: NO, G, 3/4, 7 m³/h, NBR

042U436519

Mediarekommendationer: Water,Brine,Oil,Air, Godkännande: CE, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector

Rekommenderat byte: 042N1278, 042N7608, 042U6116

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]3/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat12 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]200 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]500 ms
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV220W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.350 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]18.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]3/4 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk anslutningFlatkontakt DIN 43650-A
Energiförbrukning [W] 50Hz9.5 W
Energiförbrukning [W] 60Hz7.0 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionNO
GodkännandeCE
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP65
Kännetecken
Värde
Kv värde [gal/min]8.100 gal/min
Kv värde [m³/h]7.000 m³/h
Manövreringsanordning [mm]9.0 mm
Material DescriptionValve EV220W 18B G 34N NO000 AS024CS
Matningsspänning [V] AC24 V
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerWater,Brine,Oil,Air
Mediatolerans, kommentarerNeutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max]60 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]140 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]14 °F
Omgivningstemp. max122 °F
Omgivningtemp. max50 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV220W
SCIP ID nr251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP-dokumentproduktnamnEV220W- solenoid valve
ServicerbarNej
Specification nyckelEV220W 18B G 34N NO000 AS024CS
Spole optionClip-on
Spole typAS
StälldonW
Ställdonsstorlek9mm påhäng W
Ställdonsstorlek [tum]0.35 in
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]24 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]24 V
Tätn. mat.NBR
TypbeteckningEV220W 18

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.955 Kilogram
Nettovikt0.767 Kilogram
Volym0.861 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428833226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm