Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

Magnetventil, EV220T, Funktion: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

042U8175

Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: WRAS, Husmaterial: Polymer, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigExtern
AnslutningsmaterialPolymer
Anslutningsstorlek [in]3/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat12 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]200 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]500 ms
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV220T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.038 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.351 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]18.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]3/4 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
GodkännandeWRAS
HusmaterialPolymer
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]6.950 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]6.000 m³/h
Manövreringsanordning [mm]9.0 mm
Material DescriptionValve EV220T 18P GE 34E NC000
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]290.0 psig
MediarekommendationerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Max]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]32 °F
Omgivningstemp. max122 °F
Omgivningtemp. max50 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV220T
SCIP ID nr702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
SCIP-dokumentproduktnamnEV220T- solenoid valve
ServicerbarNej
Specification nyckelEV220T 18P GE 34E NC000
StälldonT
Ställdonsstorlek9mm påhäng T
Ställdonsstorlek [tum]0.35 in
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEV220T 18

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.214 Kilogram
Nettovikt0.174 Kilogram
Volym1.295 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428989428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm