Magnetventil, EV220T, Funktion: NC, NES, 3/4, 4 m³/h, EPDM
042U8135
Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: WRAS, Husmaterial: Polymer, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
042U8135
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Extern |
| Anslutningsmaterial | Polymer |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/4 |
| Anslutningstyp | NES |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Antal vägar | 2/2 |
| Applikation | Öppet system |
| Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 100 ms |
| Beräkn. stängningstid, vatten [ms] | 400 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Delprogramnamn | EV220T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 145.038 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 4.351 psi |
| Drift | Servostyrd (membran) |
| Dysstorlek [mm] | 14.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 4/16 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 2 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Godkännande | WRAS |
| Husmaterial | Polymer |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kv värde [gal/min] | 4.600 gal/min |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv värde [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Manövreringsanordning [mm] | 9.0 mm |
| Material Description | Valve EV220T 14P NES34 E NC000 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 10.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 145 psig |
| Max. mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Max. testtryck [bar] | 15.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 290.0 psig |
| Mediarekommendationer | Water & Brine |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 85 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | 0 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 185 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | 32 °F |
| Omgivningstemp. max | 122 °F |
| Omgivningtemp. max | 50 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
| Produkttyp | EV220T |
| SCIP ID nr | 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | EV220T- solenoid valve |
| Servicerbar | Nej |
| Specification nyckel | EV220T 14P NES34 E NC000 |
| Ställdon | T |
| Ställdonsstorlek | 9mm påhäng T |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.35 in |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | EV220T 14 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.632 Kilogram |
| Nettovikt | 0.304 Kilogram |
| Volym | 1.295 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428989442 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |