Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/2  NO brass

Magnetventil, EV220A, Funktion: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

042U4100

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Rekommenderat byte: 042U6115

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]1/2
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat24 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]100 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]400 ms
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV220A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]16.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]232.060 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.351 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]14.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]4/16 in
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
FunktionNO
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Kv värde [gal/min]4.600 gal/min
Kv värde [m³/h]4.000 m³/h
Kännetecken
Värde
Manövreringsanordning [mm]9.0 mm
Material DescriptionValve EV220A 14B G 12F NO000
Max. Arbetstryck [bar]50.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]725 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]25.0 bar
Max. testtryck [psig]363.0 psig
MediarekommendationerOil,Comp.Air,Vacuum
Mediatolerans, kommentarerVatten vid max. 60°C/140°F
Medietemperaturområde [°C] [Max]90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]14 °F
Omgivningstemp. max122 °F
Omgivningtemp. max50 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV220A
SCIP ID nr481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP-dokumentproduktnamnValve EV220A
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV220A 14 G 12F NO000
StälldonA
Ställdonsstorlek9 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.35 in
Tätn. mat.FKM
TypbeteckningEV220A 14

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.935 Kilogram
Nettovikt0.592 Kilogram
Volym3.684 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428932233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm