Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, FKM
042U4096
Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkännande: CE, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
Rekommenderat byte: 042U4641
042U4096
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 1/2 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal vägar | 2/2 |
| Applikation | Öppet system |
| Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 4000 ms |
| Beräkn. stängningstid, vatten [ms] | 6000 ms |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Delprogramnamn | EV220A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Drift | Servostyrd (membran) |
| Dysstorlek [mm] | 40.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 1 1/2 in |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Funktion | NC |
| Godkännande | CE |
| Husmaterial | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Kv värde [gal/min] | 20.800 gal/min |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv värde [m³/h] | 18.000 m³/h |
| Manövreringsanordning [mm] | 9.0 mm |
| Material Description | EV220A 40B G112N NC000 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 10.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 145 psig |
| Max. mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Max. testtryck [bar] | 15.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 217.5 psig |
| Mediarekommendationer | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Mediatolerans, kommentarer | Vatten vid max. 60°C/140°F |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 100 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | 0 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 212 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | 32 °F |
| Omgivningstemp. max | 122 °F |
| Omgivningtemp. max | 50 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
| Produkttyp | EV220A |
| SCIP ID nr | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Valve EV220A |
| Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
| Specification nyckel | EV220A 40B G 112F NC000 |
| Ställdon | A |
| Ställdonsstorlek | 9 mm |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.35 in |
| Tätn. mat. | FKM |
| Typbeteckning | EV220A 40 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.312 Kilogram |
| Nettovikt | 2.928 Kilogram |
| Volym | 7.334 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423242078 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |