Danfoss logo
Solenoid valve, EV220A_042U406032

Magnetventil, EV220A, Funktion: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, MIX

042U406032

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkännande: CE, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Rekommenderat byte: 042N1278, 042N7601, 042U6112

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]1/2
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat24 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]60 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]300 ms
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV220A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.038 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.351 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]12.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1/2 in
Elektrisk anslutningFlatkontakt DIN 43650-A
Energiförbrukning [W] 50Hz9.5 W
Energiförbrukning [W] 60Hz6.5 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionNO
GodkännandeCE
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP00
Kv värde [gal/min]2.900 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]2.500 m³/h
Manövreringsanordning [mm]9.0 mm
Material DescriptionValve EV220A 12B G 12F NO000 AM230C
Matningsspänning [V] AC230 V
Max. Arbetstryck [bar]50.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]725 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]25.0 bar
Max. testtryck [psig]363.0 psig
MediarekommendationerOil,Comp.Air,Vacuum
Mediatolerans, kommentarerVatten vid max. 60°C/140°F
Medietemperaturområde [°C] [Max]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]32 °F
Omgivningstemp. max122 °F
Omgivningtemp. max50 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV220A
SCIP ID nr481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP-dokumentproduktnamnValve EV220A
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV220A 12B G 12F NO000 AM230C
Spole typAM
StälldonA
Ställdonsstorlek9 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.35 in
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]230 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]230 V
Tätn. mat.MIX
TypbeteckningEV220A 12

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.659 Kilogram
Nettovikt0.583 Kilogram
Volym0.777 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423240937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm