Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM
042U4012
Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: PZH; WRAS, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
Rekommenderat byte: 042U4613
042U4012
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/2 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 15 antal |
| Antal vägar | 2/2 |
| Applikation | Öppet system |
| Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 50 ms |
| Beräkn. stängningstid, vatten [ms] | 300 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Delprogramnamn | EV220A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.200 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 232.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 2.900 psi |
| Drift | Servostyrd (membran) |
| Dysstorlek [mm] | 10.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 3/8 in |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Godkännande | PZHWRAS |
| Husmaterial | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Kv värde [gal/min] | 1.850 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 1.600 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Manövreringsanordning [mm] | 9.0 mm |
| Material Description | Valve EV220A 10B G 12E NC000 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 16.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 232 psig |
| Max. mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Max. testtryck [bar] | 24.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 348.0 psig |
| Mediarekommendationer | Water & Brine |
| Mediatolerans, kommentarer | Neutralt medium |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 100 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 212 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| Omgivningstemp. max | 122 °F |
| Omgivningtemp. max | 50 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
| Produkttyp | EV220A |
| SCIP ID nr | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Valve EV220A |
| Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
| Specification nyckel | EV220A 10B G 12E NC000 |
| Ställdon | A |
| Ställdonsstorlek | 9 mm |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.35 in |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | EV220A 10 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.459 Kilogram |
| Nettovikt | 0.432 Kilogram |
| Volym | 0.338 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423106530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |