Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, PTFE

032H8257

Mediarekommendationer: Ånga, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]1/8
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat16 antal
Antal vägar2/2
ApplikationStängt och dräneringssystem
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]10 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]10 ms
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV210A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]20.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
Differentialtryck [psi] [Max]290.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]0.000 psi
DriftDirektverkande
Dysstorlek [mm]2.50 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]3/32 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorIngraverad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]0.200 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]0.170 m³/h
Manövreringsanordning [mm]9.0 mm
Material DescriptionValve EV210A 2.5B G 18T NC000
Max. Arbetstryck [bar]4.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]58 psig
Max. mediaviskositet [cSt]20 cSt
Max. testtryck [bar]6.0 bar
Max. testtryck [psig]87.0 psig
MediarekommendationerÅnga
Mediatolerans, kommentarerNeutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemp. max122 °F
Omgivningtemp. max50 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV210A
SCIP ID nr6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP-dokumentproduktnamnEV210A B - solenoid valve
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV210A 2.5B G 18T NC000
StälldonA
Ställdonsstorlek9 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.35 in
Tätn. mat.PTFE
TypbeteckningEV210A 2.5

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.099 Kilogram
Nettovikt0.085 Kilogram
Volym0.109 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428989596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm