Danfoss logo
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/4, 0.11 m³/h, EPDM-product-details

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/4, 0.11 m³/h, EPDM

032H8159

Mediarekommendationer: Water & Brine, Husmaterial: Rostfritt stål, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialRostfritt stål
Anslutningsstorlek [in]1/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat16 antal
Antal vägar2/2
ApplikationStängt och dräneringssystem
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]10 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]10 ms
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]12.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
Differentialtryck [psi] [Max]174.050 psi
Differentialtryck [psi] [Min]0.000 psi
DriftDirektverkande
Dysstorlek [mm]2.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]5/64 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorIngraverad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
HusmaterialRostfritt stål
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Kv värde [gal/min]0.130 gal/min
Kv värde [m³/h]0.110 m³/h
Manövreringsanordning [mm]9.0 mm
Material DescriptionValve EV210A 2.0SS G 14E NC000
Max. Arbetstryck [bar]50.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]725 psig
Max. mediaviskositet [cSt]20 cSt
Max. testtryck [bar]45.0 bar
Max. testtryck [psig]652.7 psig
MediarekommendationerWater & Brine
Mediatolerans, kommentarerRelativt aggressivt material
Medietemperaturområde [°C] [Max]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemp. max122 °F
Omgivningtemp. max50 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV210A
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV210A 2.0SS G 14E NC000
StälldonA
Ställdonsstorlek9 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.35 in
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEV210A 2

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt135 Gram
Nettovikt105 Gram
Volym0.113 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255159353
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm