Reservdel
132U8082
Produkttyp: Reservdel, Servicesats, Funktion: UN
132U8082
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | EV228BW 15-50 EPDM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | UN |
| Ingående delar | 2 x O-ringar4 x skruvarAnkarrörAnkare med fjäder |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Sparepart kit EV 228BW 15/50 Actuator UN |
| Mediarekommendationer | Drinking Water&Heating ECO/SS |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | Actuator set |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.091 Kilogram |
| Nettovikt | 0.08 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5714279864304 |