Reservdel, EV220BW 15-50 BE/SS
132U8080
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV220BW 15-50 BE/SS, Servicesats, Funktion: NC
132U8080
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | EV220BW 15-50 BE/SS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Ingående delar | 2 x O-ringar4 x skruvarAnkarrörAnkare med fjäder |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Sparepart kit EV220/210BW 15/50 Actuator |
| Mediarekommendationer | Drinking Water&Heating ECO/SS |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | Actuator set |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 108 Gram |
| Nettovikt | 83 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5714279863475 |