Reservdel, Servicesats
132U8041
Produkttyp: Reservdel, Typbeteckning: Servicesats, Servicesats, Funktion: NC, NO
132U8041
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | EV220BW 40 EPDM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC, NO |
| Ingående delar | 4 x O-ringar4 x skruvarStängningsfjäderMembranUtjämningsdysa |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Diaphragm kit EV220BW 40 NC/NO |
| Mediarekommendationer | Drinking Water&Heating ECO/SS |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | Servicesats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.254 Kilogram |
| Nettovikt | 0.237 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.424 Liter |
| EAN/UPC | 5714279860658 |