Reservdel, EV221BW 20/22BE NC
132U8022
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV221BW 20/22BE NC, Servicesats, Funktion: NC
132U8022
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | EV221BW 20/22BE NC |
| Beskrivning | Spare part EV221BW 20/22BE NC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Ingående delar | ArmaturmonteringMontering av armaturrörLock 13,9 14 RödKompressionsfjäderMembranenhetO-ring för spoleSkruv M6,0 x 10,0 CS |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Spare part EV221BW 20/22BE NC |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mediarekommendationer | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | Diaphragm, actuator set |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.16 Kilogram |
| Nettovikt | 0.144 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.424 Liter |
| EAN/UPC | 5715162292907 |