Reservdel, EV250BW 10/12BE NC
132U8012
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV250BW 10/12BE NC, Servicesats, Funktion: NC
132U8012
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | EV250BW 10/12BE NC |
| Beskrivning | Spare part EV250BW 10/12BE NC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Ingående delar | Montering av armaturrörLock 13,9 14 RödKompressionsfjäderMembranenhetO-ring för armaturrörO-ring för spoleSkruv M4 X 6 Torx T15Skruv M5,0 x 16,0 CSSpännfjäder EV250BArmature assembly EV250BW NC |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Spare part EV250BW 10/12BE NC |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mediarekommendationer | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | Diaphragm, actuator set |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.13 Kilogram |
| Nettovikt | 0.063 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715162293027 |