Reservdel, EV221BW 10/12BE NO
132U8011
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV221BW 10/12BE NO, Servicesats, Funktion: NO
132U8011
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | EV221BW 10/12BE NO |
| Beskrivning | Spare part EV221BW 10/12BE NO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NO |
| Ingående delar | MembranNO-enhetO-ring för armaturrörO-ring för spoleSkruv M4 X 6 Torx T15 |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Spare part EV221BW 10BE NO |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mediarekommendationer | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | Diaphragm, actuator set |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.106 Kilogram |
| Nettovikt | 0.092 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715162292990 |