Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Magnetventil, EV210BW, Funktion: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

132U4406

Mediarekommendationer: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkännande: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husmaterial: Eco-mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialEco-mässing
Anslutningsstorlek [in]1/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat20 antal
Antal vägar2/2
ApplikationStängt och dräneringssystem
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]20 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]20 ms
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV210BW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.000 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]0.000 psi
DriftDirektverkande
Dysstorlek [mm]4.50 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]3/16 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeEnkelflöde
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
GodkännandeACSPZHRISESINTEF
HusmaterialEco-mässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]0.640 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]0.550 m³/h
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionValve EV210BW 4.5BE G 14E NC000
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerDrinking Water&Heating ECO/SS
Mediatolerans, kommentarerRelativt aggressivt material
Medietemperaturområde [°C] [Max]90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-32 °F
Omgivningstemp. max158 °F
Omgivningtemp. max70 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV210BW
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV210BW 4.5BE G 14E NC000
StälldonBW
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEV210BW 4.5
UNSPSC-KOD40141605

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.216 Kilogram
Nettovikt0.2 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.253 Liter
EAN/UPC5715162380246