Danfoss logo
EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM-product-details

EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM

132U242102

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning invändig/utvändigInternal
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialDZR Eco brass, CW724R
Anslutningsstorlek [in]1/2
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat12 pc
Antal vägar2/2
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]50 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]300 ms
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV229BW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]7.500 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.500 bar
Differentialtryck [psi] [Max]110.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]7.000 psi
DriftServo-operated (diaphragm)
Dysstorlek [mm]10.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]3/8 in
Energiförbrukning [W] DC16.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeSingle-flow
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorEmbossed 1-way arrow
FörpackningsformatMulti pack
FunktionUN
GodkännandeSINTEFWRAS
HusmaterialEco brass
Innehåller batterierNo
Kv värde [gal/min]1.750 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]1.500 m³/h
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionValve EV229BW 10BE G 12E UN000 BB024DS
Matningsspänning [V] DC24.00 V
Max. Arbetstryck [bar]7.5 bar
Max. Arbetstryck [psig]110 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerDrinking Water&Heating ECO/SS
Mediatolerans, kommentarerSlightly aggressive media
Medietemperaturområde [°C] [Max]70 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]158 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemp. max122 °F
Omgivningtemp. max50 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppSolenoid valves
ProduktnamnSolenoid valve
ProdukttypEV229BW
ServicerbarSolenoid valve spare parts
Specification nyckelEV229BW10BE G12E UN000 BB024DS
Spole typBB
StälldonBW
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEV229BW 10

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt580 Gram
Nettovikt540 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.727 Liter
EAN/UPC5715255000778